/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de gaz

    SMART3 GC3 Gas Detector, 4-20mA output

    Discontinué

    The SMART3 Gas Detectors are designed to offer an economical product with professional services for unclassified areas. The detectors have a standard 4-20mA output.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The SMART3 Gas Detectors are designed to offer an economical product with professional services for unclassified areas. The detectors have a standard 4-20mA output.

    Certifications:
    • CESI 01 ATEX 053
    • CESI 01 ATEX 339
    • CESI 01 ATEX 084