/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de gaz

    Accessoire de protection des poussières et de l'humidité pour capteur 46mm

    Discontinué

    Accessoire de protection contre les poussières pour détecteurs de gaz, diamètre de tête de capteur de 46 mm.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Écrou de bague Notifier STGD pour détecteurs de gaz, diamètre de tête de capteur de 35 mm. Le filtre Goretex qui permet l’extension de la certification ATEX de G (Gaz) à GD (Gaz et poussière). Adaptateur pour têtes de capteur de type 3.

    Certifications :

    Certification ATEX