/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de gaz

    Touchpoint™ Plus Controller

    La centrale Touchpoint™ Plus est un système de contrôle mural facilement configurable qui prend en charge jusqu'à 16 canaux de détection de gaz.

    Aperçu

    .

    Le module Touchpoint™ Plus porte l’expérience utilisateur à un tout autre niveau. Avec son interface utilisateur unique, les opérateurs sont en mesure de prendre le contrôle de leur système de détection de gaz, en sachant que leur site et leur personnel sont protégés et que la productivité est maintenue.

    Conçue pour fonctionner dans de multiples industries, l'architecture modulaire du module Touchpoint™ Plus vous permet de personnaliser votre système pour répondre à vos besoins spécifiques en application.

    Grand écran tactile LCD.
    Construit autour de son écran tactile intuitif et ergonomique, le module Touchpoint™ Plus est conçu pour une utilisation simplifiée. Grâce à lui, les opérateurs peuvent configurer, faire fonctionner et entretenir leur système de détection de gaz facilement et efficacement en touchant simplement l'écran. L'interface multilingue simplifie son fonctionnement, réduisant les besoins en formation et les coûts. Les données en temps réel sont présentées dans un système de menu qui rend la navigation facile, tandis que les données historiques peuvent être téléchargées pour surveiller les menaces en développement.
    .
    Aperçu de la visibilité du système
    Lorsque des décisions rapides et éclairées doivent être prises, les indicateurs de l'état du système de feux de signalisation de toutes les couleurs du module Touchpoint™ Plus assurent une certaine clarté, permettant aux opérateurs d’obtenir à distance un aperçu de l'état du système et de prendre facilement des décisions dans un moment critique..
    Si vous devez intégrer votre détection de gaz dans un système de gestion à plus haut niveau, l'option de sortie Modbus simplifie cette démarche.

    Conception industrielle unique
    Réalisé en plastique de polymère hautement résistant, le module Touchpoint™ Plus est souple et durable. Il est hermétique à la poussière, étanche et a été testé pour résister aux milieux les plus difficiles dans lesquels opèrent nos clients : à l'intérieur et à l'extérieur. Le module Touchpoint™ Plus peut être directement fixé au mur. Pour une installation simplifiée réalisée par un seul opérateur, il existe une plaque de montage optionnelle. Derrière le capot avant articulé, il y a beaucoup d'espace pour le câblage et une disposition définitive unique à plusieurs niveaux pour un accès facile. Les entrées de câble sont pré-percées et scellées et prêtes à l'emploi, réduisant encore le temps d'installation et les coûts.

    Solution complète du système de Honeywell Analytics
    Le module Touchpoint™ Plus offre une solution de sécurité fiable pour les systèmes de détection de gaz à petite échelle à travers une large gamme d'applications et d'industries. Élément central de votre système de détection de gaz, le module Touchpoint™ Plus est conçu pour fonctionner avec les principaux détecteurs de gaz et actionneurs de lecteur Honeywell du secteur, les alarmes sonores et visuelles afin de fournir une solution de sécurité complète largement configurable.
    Caractéristiques

    Fonctions

    • Équipements
      • Adapté à une large gamme d'industries
      • Aperçu de l'état du style de feu de signalisation
      • Conception industrielle ergonomique
      • Configuration et utilisation rapide et facile
      • Interface utilisateur avec écran tactile intuitif

    Fonctions

    • Équipements
      • Adapté à une large gamme d'industries
      • Aperçu de l'état du style de feu de signalisation
      • Conception industrielle ergonomique
      • Configuration et utilisation rapide et facile
      • Interface utilisateur avec écran tactile intuitif
    • Équipements : Adapté à une large gamme d'industries|Aperçu de l'état du style de feu de signalisation|Conception industrielle ergonomique|Configuration et utilisation rapide et facile|Interface utilisateur avec écran tactile intuitif