Détecteurs de monoxyde de carbone
Détecteur de monoxyde de carbone adressable
Les détecteurs adressables sont des détecteurs intelligents de monoxyde de carbone (CO) adressables avec communication intégrale pour fournir un emplacement de point pour la communication d'alarme et la maintenance sélective.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les détecteurs adressables sont des détecteurs intelligents de monoxyde de carbone (CO) adressables avec communication intégrale pour fournir un emplacement de point pour la communication d'alarme et la maintenance sélective. Ces détecteurs ont une capacité d'identification de point qui permet à chaque adresse de détecteur d'être réglée avec des commutateurs d'adresse rotatifs fournissant des emplacements exacts du dispositif. Le design moderne et les options de couleurs étendues répondent aux exigences esthétiques contemporaines. De plus, chaque détecteur est construit pour une efficacité d’installation et de maintenance exceptionnelle. En tant que détecteur adressable, des modules supplémentaires ne sont pas nécessaires pour l’ID de point, ce qui rationalise le processus d’installation. Cela vous permet de mettre à niveau votre système anti-incendie adressable pour répondre aux nouvelles exigences de code CO dans les applications avec des équipements de combustion de carburant tels que les zones de four et les salles de blanchisserie. Libéré par la combustion incomplète de différents combustibles, le CO est un gaz incolore, inodore et mortel qui est pratiquement impossible à détecter avec les sens humains. Étant donné qu’il existe un risque d’accumulation de niveaux dangereux de CO dans presque tous les bâtiments, la législation imposant l’utilisation de la détection de CO dans les espaces commerciaux continue de croître.
Caractéristiques et avantages :- Détecteur de CO intelligent
- Compensation automatique de dérive de la cellule de CO
- Capacité de test de CO RealTest®
- Signal sonore pour l’alarme de CO lorsqu’elle est utilisée avec une base de série B200S/B200SCOA
- Cellule CO 10 ans avec avertissement de fin de vie et défaut
- Nouveau profil moderne
- Options de couleurs étendues
- Normes canadiennes CAN/ULC-S588
- Homologué UL 2075
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER