/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de chaleur

    Détecteur de chaleur adressable pour température fixe avec isolateur, Morley

    MI-FHSE-S2I sont capteurs adressables analogiques à température fixe Morley 58°C, avec isolateur, utilisant thermistances faible masse et technologie microprocesseur pour réponse rapide, détection linéaire température, gamme capteurs chaleur Morley.

    Aperçu

    Les MI-FHSE-S2I sont des capteurs adressables analogiques à température fixe Morley 58°C, avec isolateur, utilisant des thermistances de faible masse et une technologie à microprocesseur pour une réponse rapide et une détection linéaire de la température. Avec la mise en œuvre du protocole avancé, tout modèle peut être configuré pour être soit un logiciel fixe à 58Deg, soit une unité fixe 78Deg, soit un logiciel à 58Deg avec un dispositif de vitesse de montée.

    Équipements et avantages :
    • Détecteur à température fixe 58 °C
    • Protocole numérique avancé
    • Possibilité de personnaliser les seuils de chaleur de chaque détecteur en fonction des risques spécifiques rencontrés dans l'application
    • Offres LED tricolores aux couleurs rouge, vert et ambre apportant une visibilité à 360°
    • Commutateurs d'adresse rotatifs à dix ans
    • Couleur blanche pure pour compléter les bâtiments modernes
    • Rétrocompatibilité mécanique et électrique à100 %
    • Plage de température de fonctionnement -30 °C à +80 °C
    • Humidité relative 10 % à 93 %
    • Bases compatibles : Certifications de la B500Series
     :
    • 0786-CPD-20740 pour EN54-5/17
    • G209097
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS