/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de chaleur

    Intelligent Addressable Thermal Detector

    Discontinué

    Intelligent Addressable Thermal Detector Fixed /ROR/High Heat (Base Not Included) (White Color)

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The Honeywell Farenhty Series detectors are intelligent

    (addressable) detectors with point ID capability that enable each detector address to be set with rotary address switches providing exact device locations. Detector sensitivity is continually monitored and reported to the fire alarm control panel. The modern design and expanded color options support contemporary aesthetic demands. In addition, each detector is constructed for exceptional installation and maintenance efficiency

    Features & Benefits:
    • • Designed to meet UL 7th Edition
    • • New modern profile
    • • Analog communications
    • • Low standby current
    • • Rotary address switches
    • • Dual LEDs for 360 visibility
    • • Expanded color options
    Certifications:
    • UL & FM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
    • Brand : Farenhyt