Détecteurs de chaleur
Détecteur thermique pour série FireWarden
Les détecteurs thermiques intelligents de la série NOTIFIER® NH-200 sont conçus pour la performance et l'esthétique et remplacent directement la série NH-100.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Les détecteurs thermiques intelligents de la série NOTIFIER® NH-200 sont conçus pour la performance et l'esthétique et remplacent directement la série NH-100. Un nouveau design moderne, élégant et contemporain et des technologies thermiques avancées rendent la série NH-200 idéale pour le fonctionnement du système et la conception du bâtiment. L’adresse d’identification du point, définie à l’aide de commutateurs décimaux rotatifs, fournit des emplacements de détecteur spécifiques. Compatible avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie de la série FireWarden®, la série comprend des détecteurs à température fixe 135F/57C, à taux d’augmentation et à haute température fixe 190F/88C. Ces détecteurs thermiques offrent une protection efficace et intelligente des biens dans une variété d'applications. Les détecteurs sont disponibles pour les applications FlashScan® et CLIP comme désigné.
Caractéristiques et avantages :- Compatible série ONYX et FireWarden (NFW-50, NFW2-100) Panneaux de commande d'alarme incendie
- Conception profil bas, élégant
- Détection thermique de fumée
- Communications analogiques
- Communications analogiques
- Courant de veille faible
- Commutateurs d'adresse rotative
- Deux LED pour une visibilité à 360°
- UL/ULC : S747
- Approuvé FM
- CSFM : 7270-0028:0502
Autres
- Brand
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- Brand : NOTIFIER