/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs multicritères/multi-capteurs

    Multicapteur thermique optique avec isolateur, Morley-IAS

    Discontinué

    Multicapteur thermique optique avec isolateur, Morley-IAS

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le détecteur photothermique multi-capteurs et multi-critères MI-PTSE utilise l’assistance thermique du détecteur de fumée photoélectrique central pour offrir une insensibilité améliorée aux alarmes intempestives et une réponse plus rapide à un large éventail d’incendies. Le module enfichable combine deux éléments de détection distincts qui sont gérés par un logiciel embarqué pour agir comme une seule unité.

    Pour la détection de fumée, le MI-PTSE intègre une chambre de détection améliorée, associée à un circuit de traitement sophistiqué avec des filtres de lissage. Cela permet d’éliminer les bruits ambiants transitoires qui peuvent être à l’origine d’alarmes intempestives. Les performances du capteur sont encore améliorées par l’intégration d’algorithmes spéciaux qui compensent automatiquement la contamination de la chambre de détection. Cela permet au capteur de fournir un niveau de sensibilité constant et d’être moins sensibles aux alarmes indésirables.

    La fonction de détection thermique offre une réponse qui associe la technologie de thermistance avec une température linéaire corrigée par logiciel.

    Caractéristiques et avantages :
    • Réponse plus rapide aux débuts d’incendie
    • Insensibilité améliorée aux alarmes intempestives
    • Capteurs optiques et thermiques
    • Microprocesseur contrôlé par des algorithmes internes
    • Traitement du signal amélioré pour une meilleure stabilité
    Certifications :
    • 0786-CPR-20738 pour EN54-5/7/17
    • G209102
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
      • System Sensor
    • Brand : Morley-IAS|System Sensor