/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteurs de fumée sans fil Agile

    Discontinué

    Détecteurs de fumée sans fil Agile

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Le système de détection d’incendie sans fil Agile™ est une nouvelle plateforme de dispositifs anti-incendie sans fil adaptée à toutes les applications où les dispositifs anti-incendie filaires ne peuvent pas être installés pour des raisons économiques ou esthétiques. La nouvelle plateforme sans fil est alimentée par une technologie de réseau MESH robuste qui fournit des chemins de communication REDONDANTS à chaque périphérique sans fil. Cela rend le réseau très fiable en empêchant les ruptures de liaison de communication. Toutes les opérations de conception, de configuration et de diagnostic des systèmes sont considérablement simplifiées grâce à la suite logicielle AgileIQ™ spécialement conçue pour prendre en charge AGILE tout au long du cycle de vie du produit.

    Caractéristiques et avantages :
    • • Plusieurs chemins de communication en maillage pour une fiabilité accrue
    • • 18RF à 868MHz – meilleure tolérance aux interférences
    • • 2 antennes intégrées sur chaque dispositif anti-incendie sans fil pour un positionnement plus facile des dispositifs
    • • Portée de communication jusqu’à 400 m (1312 ft) en air libre – offrant de bons niveaux de couverture
    • • Durée de vie moyenne de la batterie : 5 ans, ce qui réduit les besoins de maintenance
    • • Adresses définies via des roues codeuses – temps de mise en service réduit
    • • Mécanisme de verrouillage inviolable pour empêcher le retrait non autorisé de la tête du capteur
    • • Esthétique et fonctionnement similaires aux dispositifs anti-incendie câblés : installation et intégration visuelle simplifiées
    • • Fonction brevetée de prédiction de la durée de vie de la batterie – maintenance plus proactive
    • Tranquillité d’esprit – redondance de la batterie, offrant des performances continues
    • • Jusqu’à 32 périphériques sans fil par passerelle
    • • Logiciel Agile IQ 3-en-1 pour une conception, une configuration et des diagnostics faciles
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS