Détecteurs de fumée
Détecteur de fumée photoélectrique série NP-200 Notifier
Le détecteur de fumée photoélectrique Notifier série NP-200 est une chambre de détection optique unique conçue pour détecter la fumée produite par une large gamme de sources de combustion.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Ce produit n’est plus fabriqué.
Un nouveau design moderne, élégant et contemporain et une chambre de détection optique améliorée sont conçus pour détecter la fumée produite par une large gamme de sources de combustion conformément à des normes de code plus strictes. Exclusivement destinée à être utilisée avec les panneaux de contrôle des alarmes incendie adressables de la série Fire Warden de NOTIFIER, la capacité d’identification de point de la série NP-200 permet de régler l’adresse de chaque détecteur avec des commutateurs d’adresse décimale rotatifs, fournissant un emplacement exact du détecteur pour que le personnel d’urgence puisse localiser rapidement un incendie aux premiers stades, ce qui permet potentiellement de gagner un temps précieux en termes de sauvetage tout en réduisant les dommages matériels. Deux LED sur chaque voyant du capteur pour fournir une indication locale et visible du capteur. La série NP-200 offre également une détection thermique à température fixe de 57C (135F) sur le NP-200T et un détecteur d’essai à distance sur le NP-200R pour une utilisation avec les boîtiers de détecteurs de fumée à conduite DNR(A)/DNRW. Caractéristiques & :
- Conception élégante et discrète
- Disponible en Blanc éclatant (pour les nouvelles installations) et en Ivoire (pour les installations anciennes)
- Détection de fumée photoélectrique
- Communications analogiques
- Faible courant de veille
- Commutateurs d'adresse rotatifs
- Deux LED pour une visibilité à 360°
- homologué UL/ULC : S1115
- Approuvé FM
- CSFM : 7272-0028:0503
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
Autres
- Brand
- NOTIFIER
- System Sensor
- Detection Sensor Type
- Photoelectric
- Brand : NOTIFIER|System Sensor
- Detection Sensor Type : Photoelectric