/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Détecteurs de fumée

    Détecteurs ponctuels série Test automatique- Canada

    Les détecteurs de fumée et de chaleur enfichables intelligents de la série Self-Test effectuent automatiquement des tests fonctionnels et d’entrée de fumée conformément aux exigences NFPA 72.

    Aperçu

    Les détecteurs de la série test automatique effectuent automatiquement des tests de maintenance pour la détection de fumée et de chaleur sans utiliser de fumée en conserve ou de pistolets à chaleur lorsqu'ils sont utilisés avec un panneau de commande d'alarme incendie compatible et une application de test automatique compatible. Le processus de test automatique répond aux trois principales exigences NFPA pour la maintenance des détecteurs : test fonctionnel, test d’entrée de fumée et capacité à vérifier qu’une inspection visuelle a eu lieu.

    Caractéristiques et avantages:

      TEST AUTOMATIQUE

    • Introduit de petites quantités de fumée et de chaleur dans la chambre pour tester les capteurs
    • Teste automatiquement si les points d'entrée de fumée du capteur photo sont bloqués par le couvercle anti-poussière
    • Vérifie que le technicien a effectué l'inspection visuelle via sa balise intégrée et l'application de test automatique
    • Teste les détecteurs sur plusieurs boucles et panneaux simultanément
    • Homologué CAN/ULC S529 pour la protection en plein air
    • Homologué CAN/ULC S530 pour détecteurs de chaleur

      BOUCLE SLC

    • Connexion de boucle SLC à deux fils
    • L'unité utilise une base pour le câblage
    • Technique de communication stable avec immunité au bruit

      ADRESSAGE

    • Adressable par l'appareil
    • Adressage rotatif, adressage décimal

      ARCHITECTURE

    • Design élégant, profil bas, raffiné
    • Conception unique à source unique pour répondre rapidement et de manière fiable à un large éventail d'incendies
    • Communications intégrales et identification de type dispositif intégrée
    • Option de résistance à l'inviolabilité fournie par les bases
    • Interrupteur de test fonctionnel intégré activé par un aimant externe
    • Couvercle amovible et écran résistant aux insectes pour un nettoyage simple sur le terrain

      FONCTIONNEMENT

    • La LED « clignote » lorsque l'unité est interrogée (communiquant avec le panneau anti-incendie) et se verrouille en cas d'alarme.
    • Courant de veille faible

      MÉCANIQUE

    • Étanchéité contre la contre-pression
    • Vis SEMS pour le câblage de la base séparée
    • Conçus pour le montage direct de la surface ou du boîtier électrique
    • Prises dans une base séparée pour faciliter l’installation et la maintenance

      OPTIONS

    • Relais, isolateur et bases de diffuseur sonore en option
    Certificats:
    • UL
    • FM
    • CSFM
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER