Antennes
Module RFW 4000 GSM/GPRS/3G
Module RFW 4000 GSM/GPRS/3G
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les modules RFW 4000 GSM/GPRS/3G de Honeywell étendent les dispositifs de transmission DS 6700, DS 6750, DS 7700 et DS 7600 avec un deuxième chemin de transmission sur 2G(GSM) ou 3G(UMTS). En fonction de la programmation de la centrale d’alarme anti-intrusion ou du dispositif de transmission, il peut être utilisé seul ou dans n’importe quelle combinaison pour la transmission d’alarmes, de messages ou d’appels de routine dans les réseaux GSM ou IP, pour permettre toute application sans lignes de transmission filaires.
Caractéristiques et avantages :- Module enfichable vers DS 6700, DS 6750, DS 7600, DS 7700
- S’adapte aux boîtiers existants, n’occupe pas de place de montage supplémentaire dans le module
- L’antenne incluse peut être montée sur le boîtier du panneau
- Antenne externe connectable en option
- LED d’information d’état
- Porte-cartes SIM pour Mini-SIM
- Protocoles pris en charge :
- VdS 2465 S2
- Connexions IP fixes et contrôlées via GPRS/3G
- Chiffrement AES
- Chiffrement Chiasmus (DS 6750, DS 7700)
- TELIM
- ID de contact (DS 6750)
- Langue (DS 6700, DS 6750)
- E-mail (sans SSL) via GPRS/3G (DS 6750, DS 7700)
- SMS
- NTP via GPRS/3G (DS 6750, DS 7700)