/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Boîtiers et matériel

    Ferrure de porte Aperio Premium

    Ferrure de porte Aperio Premium

    Aperçu

    Aperio est une nouvelle technologie d’ASSA ABLOY qui permet de connecter des serrures mécaniques standards sans fil à un système de contrôle d’accès déjà installé, sans changer la construction de la porte. Le système Aperio® repose sur un protocole de communication radio pour la zone locale qui connecte les systèmes de contrôle d’accès électroniques en ligne aux cylindres de serrures électroniques ou aux ferrures de porte compatibles Aperio.

    Ferrure haut de gamme, électronique de lecture extérieure et poignée, poignée mécanique intérieure, pour une épaisseur de porte de 40 à 45 mm (1,6 à 1,8 po), mifare

    Les longueurs extérieure et intérieure sont déterminées à l’aide du configurateur. Certaines options sont soumises à un supplément et sont affichées en conséquence par le configurateur.

    Caractéristiques et avantages :
    • Chiffrement AES 128 bits
    • La technologie de lecture est MIFARE™ Classic / MIFARE™ DESFire™ EV1 ou LEGIC Advant / LEGIC Prime
    • Téléchargement du microgiciel Micro USB
    • Trois niveaux d’authentification (code PIN uniquement, carte uniquement, code PIN et carte combinés)
    • Code PIN de 4 à 8 chiffres avec AP-0100
    • Ferme-porte en forme de L et en forme de U
    Certifications :
    • CE