/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Cylindre Aperio Standard

    Cylindre Aperio Standard

    Aperçu

    Le demi-cylindre Aperio est un demi-cylindre de base Mifare de 30/30 mm (1,2 po). La définition de la longueur extérieure se fait via le configurateur. Chaque cylindre est basé sur le cylindre de base. Certaines options nécessitent un supplément qui sera identifié en conséquence par le configurateur.

    Aperio® est une nouvelle technologie globale d’ASSA ABLOY qui permet de connecter des serrures mécaniques standards fil à un système de contrôle d’accès neuf ou déjà installé, sans changer la construction de la porte. Au cœur d’Aperio® se trouve un protocole de communication sans fil de courte distance conçu pour relier un système de contrôle d’accès électronique en ligne à un cylindre de serrure électronique ou une ferrure de porte compatible Aperio®.

    Le hub communique avec le système de contrôle d’accès en ligne avec décision d’accès dans le système EAC. Il est compatible avec toutes les serrures à mortaise DIN et convient pour les serrures de portes vitrées à double battant et aux cylindres ronds à profil Suisse. Électronique principale (RFID + radio) dans le bouton extérieur - composants électronique sécurisés à l’intérieur du cylindre.

    Caractéristiques et avantages :
    • Certifié pour portes coupe-feu jusqu’à 90 °C (194 °F)
    • Versions à bouton fixe ou amovible avec et sans lecteur RFID
    • Chiffrement AES 128 bits
    • Technologie de lecture : MIFARE™ Classic / MIFARE™ DESFire™ EV1 ou LEGIC Advant / LEGIC Prime.