/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Ferrure de porte Aperio Standard

    Ferrure de porte Aperio Standard

    Aperçu

    Aperio® est une nouvelle technologie globale d’ASSA ABLOY qui permet de connecter des serrures mécaniques standards sans fil à un système de contrôle d’accès neuf ou déjà installé, sans changer la construction de la porte. Le raccord standard Aperio fournit un raccord de base, des composants électroniques de lecture et une poignée extérieure, une poignée mécanique intérieure, pour les portes d’une épaisseur de 40 à 50 mm (1,6 à 2 po), MIFARE. La définition de la longueur extérieure et intérieure se fait via le configurateur. Certaines options nécessitent un supplément qui sera identifié en conséquence par le configurateur.

    Le hub communique avec le système de contrôle d’accès en ligne avec décision d’accès dans le système EAC. Peut être utilisé avec toutes les serrures à mortaise européennes (DIN) - dans les portes en bois, en acier et à cadre tubulaire. Électronique principale (RFID + radio) à l’extérieur ; électronique de sécurité à l’intérieur. La poignée extérieure tourne librement et la poignée intérieure est toujours engagée. Possibilité de stocker jusqu’à 10 cartes d’urgence (à utiliser uniquement en cas de déconnexion du système d’ouverture de porte).

    Caractéristiques et avantages :
    • Chiffrement AES 128 bits
    • La technologie de lecture est MIFARE™ Classic / MIFARE™ DESFire™ EV1 ou LEGIC Advant / LEGIC Prime
    • Téléchargement du microgiciel Micro-USB
    • Trois niveaux d’authentification (code PIN uniquement, carte uniquement, code PIN et carte combinés)
    • Code PIN de 4 à 8 chiffres avec AP-0100
    • Portes intérieures et extérieures basiques jusqu’à la catégorie 2
    • Ferme-porte en forme de L et en forme de U
    • Épaisseur de porte comprise entre 40 et 100 mm (1,6 et 1,9 po), par incréments de 10 mm (0,4 po)
    • LED pour la visualisation de l’état