Boîtiers et matériel
Accessoires de contrôle de porte de secours
Accessoires de contrôle de porte de secours
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Accessoires de contrôle de porte à utiliser pour le contrôle de porte de secours. L’avantage de l’aimant de maintien en surface est qu’il est facile à installer. Kit de montage pour aimant de maintien en surface pour installation des éléments de porte encastrés, y compris les plaques d’entretoise et la contre-plaque.
Il peut être installé dans les portes sans difficulté. L’aimant de maintien/fixation de surface est installé sur le cadre de la porte et la contre-plaque dans le bâti de la porte. Le verrouillage est électromagnétique. Il n’y a donc pas de pièces mobiles, ce qui garantit une sécurité maximale du verrouillage et du déverrouillage de la porte, même avec une contre-pression élevée. Un capteur à effet Hall intégré à l’aimant contrôle si la plaque adhésive adhérente adhère magnétiquement à l’aimant.
Caractéristiques et avantages :- Indicateur LED bicolore pour porte « ouverte » ou magnétiquement « verrouillée »
- Facile à installer
- Sécurité maximale du verrouillage et déverrouillage de la porte