/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Accessoires pour boîtier de contrôle de porte de secours

    Accessoires pour boîtier de contrôle de porte de secours

    Aperçu

    Les accessoires du boîtier de contrôle de porte de secours sont utilisés pour l’installation. Ils incluent une serrure à mortaise avec pêne dormant, une contre-pièce de type 807-10 pour la gâche de porte de secours, avec un pêne demi-tour réglable entre 12 et 17 mm (0,5 et 0,7 po). Boîtier pour montage en surface modèle A01 pour portes en acier et en bois. Pour les gâches de porte de secours 019187, 019188 et gâche de porte électrique 019046.

    Le support de montage A03 peut être utilisé pour compenser un décalage entre le bâti de porte et le cadre de porte d’au plus +4 mm (0,15 po) ou d’au plus -9 mm (-0,35 po). La combinaison de la plaque de montage A04 et du boîtier pour montage en surface A01 remplace le précédent boîtier pour montage en surface A02.