/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Serrure de sécurité motorisée

    Serrure de sécurité motorisée

    Aperçu

    La serrure motorisée verrouille automatiquement la porte après la fermeture. Fonctionnement motorisé du loquet et du boulon, permettant d’utiliser le verrouillage du moteur en connexion avec les portes motorisées. La fonction de sortie d’urgence garantit un moyen d’évacuation sûr, car la porte peut être ouverte de l’intérieur à tout moment. L’unité de contrôle permet une commande à distance pratique. Le verrouillage du moteur peut facilement être combiné avec les systèmes de contrôle d’accès et d’autres systèmes de porte. Toutes les serrures motorisées sont testées par l’institut d’essai des matériaux (MPA) de Dortmund et approuvées pour une utilisation dans les issues de secours, les portes coupe-feu et les portes anti-intrusion.

    Caractéristiques et avantages :
    • Verrouillage automatique avec serrure à pêne dormant transversal
    • Fonction anti-panique intégrée via la gâche interne
    • Déverrouillage du pêne et de la serrure par moteur électrique
    • Commande électrique via verrouillage moteur externe
    • Fonction alternative pour déverrouillage extérieur via la clé
    • Reverrouillage automatique