/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Boîtiers et matériel

    Protection incendie/urgence XS Fittings

    Protection incendie/urgence XS Fittings

    Aperçu

    Les ferrures XS pour système de protection anti-incendie et d’urgence assurent un contrôle d’accès automatique pour les transpondeurs sans contact activés en écriture intégrés dans la ferrure de porte. Elles sont utilisées sur un réseau virtuel (transfert de données via un transpondeur). Ce composant de contrôle d’accès sans fil permet un montage et un réassemblage simples des portes existantes en remplaçant la ferrure de la porte. L’alimentation et la modification des données d’accès via un dispositif de programmation distinct sont inapplicables, car le réseau virtuel utilise les transpondeurs pour stocker les autorisations d’accès. Les données pertinentes, la liste noire, les réservations et l’état de la batterie sont distribués via les transpondeurs. Ouverture d’urgence et alimentation de secours des éléments de verrouillage hors ligne possibles via un dispositif de programmation mobile. Pour des raisons de sécurité, le dispositif de programmation doit être préalablement autorisé à ouvrir la porte en cas d’urgence via le logiciel PC. Ouverture manuelle permanente ou à durée définie (sans augmentation de la consommation électrique) grâce à un design mécanique et électronique spécial (prise en charge de IQMA et de IQSC en préparation). Protection contre les intempéries IP 56 standard. Compatible avec les serrures à mortaise standard européennes avec un boulon de verrouillage pour le verrouillage et/ou la rétraction du boulon à < 33 degrés. Poignée résistante au dévissage. Réseaux de données sans fil et sans radio entre la serrure et le logiciel de contrôle d’accès via la fonction SVN qui gère l’échange de données à l’aide des transpondeurs du système individuel avec demi-cylindre mécanique pour l’ouverture d’urgence mécanique qui est enregistrée électroniquement. Convient pour un montage conforme aux normes sur des serrures à mortaise européennes standard en tenant compte de la distance de la poignée, des trous de fixation, des dimension du verrou et de la distance de l’axe

    Caractéristiques et avantages :
    • La poignée extérieure est relâchée (roues libres) et engagée avec le transpondeur autorisé
    • Poignée intérieure toujours activée
    • Protection contre l’altération et la manipulation : piles dans la zone intérieure protégée
    • Plaque extérieure avec protection anti-perçage
    • Dispositif de lecture intégré discrètement dans la plaque extérieure
    • Réglage avec fonction R/W, c’est-à-dire non seulement lecture mais aussi écriture sur les transpondeurs (Précondition pour fonction SVN)
    • Signalisation acoustique et optique pour les transpondeurs autorisés/non autorisés
    • Puce optimisée pour l’heure et la date avec passage automatique à l’heure d’été/d’hiver.
    • Capacité de mémoire : jusqu’à 1000 événements d’accès
    • Durée de vie de la batterie : 4 ans en moyenne, ou 55 000 ouvertures, aucune alimentation externe requise
    • Aucune perte de données en cas de défaillance/remplacement de la batterie
    Certifications :
    • EN 60529