Alimentations électriques
Bloc d’alimentation 45W
Bloc d’alimentation 45 W
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les blocs d’alimentation sont conçus pour une capacité de batterie maximale de 18 Ah. Ces blocs d’alimentation peuvent être utilisés avec la série MB-Secure IACP en combinaison avec le boîtier 013730 (ZG20). Les unités individuelles d’alimentation/chargeur se distinguent notamment par leur surveillance permanente de l’accumulateur, leur stabilisation de tension et leur limitation de courant.
Les accumulateurs utilisés avec le bloc d’alimentation doivent avoir été testés et approuvés par VdS. Pour la connexion parallèle des accumulateurs, seuls les accumulateurs de même type et âge et de la même série de production peuvent être utilisés. De plus, la réglementation DIN VDE 0833-1 doit être respectée.
Unité d’alimentation/chargeur entièrement électronique, stabilisée en tension et limitant le courant pour un fonctionnement en parallèle avec protection de décharge profonde, surveillance de la batterie et reconnaissance des défauts de batterie, conçue pour les batteries de 18 Ah max. L’alimentation peut être utilisée avec la gamme MB-Secure IACP en combinaison avec le boîtier 013730 (ZG20). La connexion se fait directement au connecteur d’alimentation du MB-Secure. Il y a aussi 2 LED pour l’indication de l’état et l’identification des défaillances.
Caractéristiques et avantages :- Surveillance permanente de la batterie
- Tension de charge de la batterie guidée par la température
- Tension stabilisée avec limitation de courant
- Protection contre la décharge profonde
- Surveillance de la connexion de charge
- Reconnaissance des défauts de batterie
- G115701, Classe A
- EN 50131-6, Grade 2, Classe II