/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Alimentations électriques

    Périphériques d'intrusion MAXPRO - Alimentation à distance

    L'alimentation à distance MAXPRO® Intrusion (MPI) est une alimentation intelligente supplémentaire dont la consommation totale de courant de tous les modules connectés à la sortie auxiliaire du panneau de commande est dépassée.

    Aperçu

    MAXPRO Intrusion (MPI) fait partie de la famille de produits MAXPRO®, et le système et ses périphériques doivent être connectés à MAXPRO Cloud pour la configuration, la maintenance et la gestion.

    MAXPRO Cloud est une plateforme de sécurité en tant que service entièrement intégrée pour l'accès, la vidéo et les intrusions. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, MAXPRO Cloud rend la sécurité des bâtiments sur un ou plusieurs sites simple et évolutive. Les utilisateurs peuvent gérer leur système de sécurité de n'importe où et à tout moment via n'importe quel navigateur Web standard ou notre application mobile innovante.

    L'alimentation à distance MPI est une alimentation intelligente supplémentaire. Dans le cas où la consommation totale de courant de tous les modules connectés à la sortie auxiliaire du panneau de commande est dépassée, l'alimentation à distance (RPS) fournit des sorties d'alimentation supplémentaires de 12 V CC aux modules et périphériques nécessitant une alimentation supplémentaire (tels que les modules de commande de porte, les claviers, détecteurs de mouvements, détecteurs de bris de vitre, sirènes, etc.). Il fournit également quatre sorties de déclenchement basse tension programmables. Il peut être acheté séparément (MPIPSU35) ou avec un coffret (MPIPSU35BX).

    Caractéristiques et avantages:
    • Deux sorties 12 VCC 1,5 A entièrement protégées et surveillées
    • Quatre sorties de déclenchement basse tension programmables
    • Prise en charge jusqu'à 2 batteries de secours de 18 Ah, supervisées
    • Conçu pour être monté dans un boîtier MPI
    • Isolation courte et protection contre l'effraction du couvercle et hors mur
    Certificats:
    • Testé pour la conformité par BRE Global Ltd. UK à : EN 50131-3:2009 Grade 3 Classe environnementale II EN 50131-6:2017 Type A lorsqu'il est utilisé avec le boîtier d'intrusion MAXPRO certifié MPIBXM35.