/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de communication

    Modules de communication Galaxy Flex Peripherals - 4G/LTE

    Le module Galaxy 4G/LTE est un module de communication optionnel destiné à être utilisé avec Galaxy Flex. Il fournit une communication radio cellulaire en tant que sauvegarde, pour la transmission d'alarmes à la station de surveillance.

    Aperçu

    C'est un module cellulaire à montage direct, qui peut être installé dans le boîtier en polycarbonate du panneau de contrôle existant (Moyen et Grand), ce qui permet des économies de temps et de coûts en évitant l'installation et le câblage d'une boîte supplémentaire. Des économies peuvent également être réalisées car il n'y a pas de coûts supplémentaires pour des exigences de câblage supplémentaires. Ce module peut fonctionner comme voie de communication primaire et secondaire pour permettre la transmission de signaux au centre d'alerte (ARC), la communication avec l'outil de configuration RSS/UMS et peut servir de remplacement parfait pour le module 2G existant.

    Caractéristiques et avantages:
    • Chemin de communication primaire ou secondaire
    • Support de secours pour 2G
    • Support des commandes SMS pour armer, désarmer, contourner et connexion de rappel à RSS
    • Capacité de livrer des images de l'IRV pour la vérification vidéo des alarmes avec récepteur PE
    • Support de mise à niveau du firmware via un câble USB Type C
    Certificats:
    • Ce produit est adapté pour une utilisation dans des systèmes conçus pour respecter les normes EN50131-1, EN 50136-1 et PD6662.
    • Classe de sécurité – 3
    • Classe environnementale – II
    • EN 50136-1 (2012) + A1 (2018) - ATS - SP5 (Chemin unique - 4G/LTE comme primaire) & ATS - DP4 (Chemin double - IP comme primaire et 4G/LTE comme secondaire)
    • NF&A2P - 2 protections (référence NF324-H58).
    • Conformité aux normes EN 50136-1 + A1
    • IP31 et IK04
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security