/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Modules de communication

    Périphériques d'intrusion MAXPRO - Module de communication 4G/LTE

    Discontinué

    Le module MAXPRO® Intrusion (MPI) 4G/LTE est un module de communication en option destiné à être utilisé avec le panneau de commande MPI.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    MAXPRO Intrusion (MPI) fait partie de la famille de produits MAXPRO®, et le système et ses périphériques doivent être connectés à MAXPRO Cloud pour la configuration, la maintenance et la gestion.

    MAXPRO Cloud est une plateforme de sécurité en tant que service entièrement intégrée pour l'accès, la vidéo et les intrusions. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, MAXPRO Cloud rend la sécurité des bâtiments sur un ou plusieurs sites simple et évolutive. Les utilisateurs peuvent gérer leur système de sécurité de n'importe où et à tout moment via n'importe quel navigateur Web standard ou notre application mobile innovante.

    Le module MPI 4G/LTE est un module de communication en option destiné à être utilisé avec le panneau de commande MPI. Il peut fournir un chemin de sauvegarde complet pour la connexion Ethernet, fournissant ainsi une communication radio cellulaire pour la transmission d'alarmes et d'autres messages à la station centrale de surveillance.

    Caractéristiques et avantages:
    • Envoi d'alarmes et de messages pour la surveillance
    • Chemin de sauvegarde pour la connexion Ethernet
    • Communication radio cellulaire
    • Deux ensembles de câbles SMA/isolateur SMA/antenne SMA
    Certificats:
    • Convient pour une utilisation dans des systèmes conçus pour être conformes à la norme EN 50131-3:2009 Grade 3 Classe environnementale II et PD 6662:2017.
    • Testé pour la conformité par BRE Global Ltd. UK à : EN 50136-2:2013 (Pour la catégorie, veuillez consulter le guide d'installation du panneau de commande certifié).
    • EN 50131-10:2014 Type Y lorsqu'il est utilisé avec un contrôleur MPIP d'intrusion MAXPRO certifié dans un boîtier MPIBXM35.
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell|Honeywell Security