Modules de communication
Périphériques d'intrusion MAXPRO - Module relais
Le module de relais d'intrusion MAXPRO® fournit quatre relais programmables et non supervisés supplémentaires à utiliser avec les panneaux de commande MPI.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
MAXPRO Intrusion (MPI) fait partie de la famille de produits MAXPRO®, et le système et ses périphériques doivent être connectés à MAXPRO Cloud pour la configuration, la maintenance et la gestion.
MAXPRO Cloud est une plateforme de sécurité en tant que service entièrement intégrée pour l'accès, la vidéo et les intrusions. Idéal pour les petites et moyennes entreprises, MAXPRO Cloud rend la sécurité des bâtiments sur un ou plusieurs sites simple et évolutive. Les utilisateurs peuvent gérer leur système de sécurité de n'importe où et à tout moment via n'importe quel navigateur Web standard ou notre application mobile innovante.
Le module de relais d'intrusion MAXPRO® fournit quatre relais programmables et non supervisés supplémentaires à utiliser avec les panneaux de contrôle MPI.
Caractéristiques et avantages:- Quatre relais non supervisés
- LED d'état
- Montage séparé sur un boîtier ou une armoire à distance
- Protection anti-effraction du couvercle et du mur, contournable
- Testé pour la conformité par BRE Global Ltd. UK à : EN 50131-3:2009 Grade 3, Classe environnementale II.