/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    i o modules

    Galaxy® Door Control Module

    Discontinué

    Les contrôleurs de porte Galaxy combinent la détection d'intrusion et le contrôle d'accès aux portes dans une solution de sécurité unique et évolutive pour les environnements commerciaux moyens et grands.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Conçu pour renforcer à la fois la sécurité et la commodité, le contrôleur de porte relie de manière transparente le contrôle d'accès et la gestion des intrusions. L'accès autorisé peut automatiquement désactiver les zones protégées, aidant à prévenir les fausses alertes et à assurer un bon fonctionnement de l'utilisateur.

    Avec une large compatibilité Wiegand, le contrôleur prend en charge une large gamme de technologies de lecteurs, cartes et claviers, simplifiant l'expansion du système et permettant des mises à niveau rentables des installations existantes. Un fonctionnement flexible permet de définir les zones directement depuis le lecteur, offrant un contrôle efficace sans compromettre la sécurité.

    Caractéristiques et avantages:
    • Jusqu'à 64 portes contrôlées
    • Jusqu'à 1 000 utilisateurs
    • Record jusqu'à 1 000 événements
    • Jusqu'à 32 calendriers de congés annuels, chacun comportant 20 périodes
    • Désarmement automatique d'une zone avec accès autorisé par les utilisateurs
    • Modules DCM disponibles dans des boîtiers compacts en plastique ou combinés avec une alimentation
    • Connecteur USB-C pour la mise à niveau du firmware
    • Carte d'information et terminaux colorés pour une installation facile
    Certificats:
    • EN50131-3 et EN50131-6 Sécurité Grade 3, Classe Environnementale II
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer