/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Cartes et modules d’interface

    Module sans fil RF Portal

    Le nouveau module d’extension du système sans fil RF Portal permet une offre sans fil intégrale pour les systèmes d’alarmes anti-intrusion Honeywell™ Galaxy Dimension et G2. Une installation peut comprendre jusqu’à huit interfaces RF Portal.

    Aperçu

    Le nouveau module d’extension du système sans fil RF Portal permet une offre sans fil intégrale pour les systèmes d’alarmes anti-intrusion Honeywell™ Galaxy Dimension et G2, rendant ainsi le mode sans fil possible pour tous les types et toutes les tailles d’installations. Une installation peut inclure jusqu’à huit interfaces RF Portal. Si vous l’associez à la technologie de communication radio bidirectionnelle et à la technologie de routage agile, les détecteurs sans fil et la centrale d’alarme peuvent communiquer en utilisant le plus fort signal disponible. Le module sans fil RF Portal permet de connecter 192 détecteurs sans fil et 100 porte-clés à une centrale d’alarme Galaxy Dimension. La fréquence de fonctionnement du système est conforme aux normes russes. Grâce à la technologie de communication bidirectionnelle brevetée avec routage et à la surveillance et signalisation des canaux radio, la centrale d’alarme et les détecteurs sans fil peuvent communiquer.

    Caractéristiques et avantages:
    • Interface sans fil bidirectionnelle
    • Jusqu’à 8 RF Portals peuvent être utilisés sur Galaxy Dimension
    • Prend en charge les détecteurs sans fil des protocoles Alpha et V2
    • Jusqu’à 196 zones sans fil
    • Contrairement au RIO RF, la programmation sans fil est stockée dans le contrôleur et est accessible à l’aide des logiciels Galaxy RSS (suite de services à distance)
    • Les détecteurs peuvent être programmés au moyen de la suite de services à distance avant d’être envoyés sur site
    • Jusqu’à 100 badges format porte-clé
    • Repérage audio automatique (technologie brevetée « Agile Routing »)
    • Conforme EN50131-1 classe de sécurité 2, classe environnementale II
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security