/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Détecteurs de mouvement

    Fixing Pole

    The Ground Fixing Pole is of 110cm high and 48mm diameter.

    Aperçu

    The Ground Fixing Pole is of 110cm high and 48mm diameter. The fixing pole comes with a base of 20x20cm.