Accessoires
Plaque d’ancrage
Plaque d’ancrage
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Les plaques d’ancrage sont le pendant des aimants de maintien de porte dans les dispositifs de maintien ouverts et sont montées sur le bâti de la porte. La plaque d’ancrage relie électromagnétiquement l’aimant de retenue de porte à la porte. La plaque est soit montée de manière flexible sur la plaque vissée et compense ainsi tout angle d’arrêt incliné (max. 5°), soit elle peut être ajustée et fixée à 60° dans la direction souhaitée en utilisant l’articulation.
La plaque d’ancrage doit être sélectionnée en fonction de la taille de l’aimant de retenue de la porte. Pour faciliter l’installation, le diamètre de la plaque est supérieur à celui de l’aimant.
Certifications :- VdS
- EN1155