/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Socle et accessoires pour détecteur IQ8Quad et ES Detect

    La gamme de detecteurs IQ8 Quad ou ES Detect beneficie d'une large gamme de socles et accessoires.

    Aperçu

    Le détecteur automatique ES Detect est un détecteur intelligent non-adressable spécialement conçu pour fonctionner sur des groupes de détecteurs conventionnels, par ex. la ligne ES de centrale d’alarme incendie. ES Detect établit de nouvelles normes en matière de technologie conventionnelle grâce à des capteurs de haute qualité dotés d’une technologie de détection avancée. Cela inclut non seulement les algorithmes intelligents pour la détection d’incendie, mais également la large gamme de différents types de détecteurs, y compris les détecteurs multi-capteurs OTblue et O2T.

    ES Detect permet également de réduire les coûts, car avec la compensation de dérive mise en œuvre, ES Detect peut fonctionner pendant huit ans complets, contre cinq ans pour les détecteurs ordinaires, conformément à la norme DIN 14675. De nombreux accessoires sont disponibles dans le programme de la série de détecteurs IQ8Quad. ES Detect est équipé d’un logo pour la différenciation optique.

    Caractéristiques et avantages:
    • Large espace pour le raccordement des fils
    • Fermeture automatique du système de câblage de bus en boucle pour l'extraction du détecteur
    • Verrouillage d'extraction du détecteur intégré à la base
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER