/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Accessoires

    Capteur à faisceau

    Capteur à faisceau

    Aperçu

    Gent by Honeywell propose la technologie d’alimentation en boucle de Vigilon qui permet de connecter jusqu’à 16 paires de faisceaux au même circuit en boucle, couvrant chacune une distance allant jusqu’à 100 m (328 ft) sans nécessiter d’unité d’alimentation, de câblage ou d’interface externes. Compatible avec la gamme complète des centrales Vigilon et Nano, le détecteur par faisceau S-Quad utilise le logiciel du panneau pour assurer une réaction rapide au feu tout en offrant des filtres logiciels pour réduire le nombre d’alarmes intempestives. Le détecteur par faisceau S-Quad est compatible avec une gamme complète d’accessoires et de supports de montage. Support parallèle pour applications standard réglable à +/- 15. Supports en équerre et parallèles non fournis en standard.

    Caractéristiques et avantages :
    • Le détecteur offre une résistance accrue aux interférences du soleil et autres sources lumineuses
    • Le commutateur à clé à distance fournit une installation de test au niveau du sol sans avoir besoin d’accéder aux faisceaux montés en hauteur
    • Le détecteur intègre un faisceau LED pour indiquer la puissance du signal, permettant un alignement précis par une seule personne lors de la mise en service
    • La sensibilité optimale est maintenue par le réglage automatique du gain déclenché au niveau du faisceau pendant l’alignement
    • La conception de la lentille optique est destinée à minimiser l’accumulation de poussière pour réduire l’entretien et le nettoyage
    • Le détecteur par faisceau S-Quad est compatible avec les premières versions du détecteur Vigilon à l’aide de la base de programmation S-Quad, ce qui évite une mise à niveau vers le logiciel de commande le plus récent
    • Livré avec base
    • Installation et alignement simples
    Certifications :
    • LPCB