/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors service pour maintenance programmée le samedi 8 août, de 19h00 à 5h00 EST (23h00 à 9h00 GMT, dimanche 9 août de 1h00 à 11h00 CET et de 4h30 à 14h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant cette période.

    Accessoires

    Wireless Detector Adapter Base

    Wireless Detector Adapter Base accepts a compatible fire detector to allow wireless fire detection in a Vigilon system.

    Aperçu

    Wireless Detector Adapter Base accepts a compatible fire detector to allow wireless fire detection in a Vigilon system. A wireless device also referred to as plexus device works with a Loop Radio Transceiver (LRT) that is connected to a Vigilon device loop.

    Features & Benefits:
    • ABS - VO rated Enclosure material
    • Remaining capacity of the batteries is checked automatically
    Certifications:
    • EN54-25:2008
    • IP42
    • CE