/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteur de qualité de l’air

    CWVS11X1 Wall CO2 Sensor

    Discontinué

    La série CWV est un capteur mural de CO2 doté de multiples options de sortie, d'une technologie numérique basée sur microprocesseur et d'un algorithme d'auto-calibration unique qui améliore la stabilité et la précision à long terme

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.