/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteur de qualité de l’air

    Détecteur Sensepoint pour gaz toxiques

    Les détecteurs de gaz toxiques Sensepoint sont fournis préétalonnés pour une installation simple et pourvus d’une sortie de boucle 4-20 mA à 2 fils

    Aperçu
    Entre son prix attractif et sa qualité exceptionnelle, la gamme de détecteurs Sensepoint est la solution tant attendue par les industriels pour surveiller les gaz toxiques, les gaz inflammables et l’oxygène. Moyennant un boîtier de raccordement adapté et homologué Ex d ou Ex e, les détecteurs Sensepoint peuvent être installés dans des atmosphères potentiellement explosives. Les détecteurs Sensepoint sont également dotés de sorties standards permettant la connexion d’un choix de contrôleurs Honeywell Analytics ou de systèmes DCS/PLC tiers. Les versions de détection de gaz inflammables et toxiques sont certifiées ATEX et IECEx. Le détecteur de gaz inflammables est disponible en versions de plage de détection % LIE ou PPM et dispose d’une sortie de pont mV standard. Outre sa durée de vie moyenne de 5ans, il se remplace facilement. Les détecteurs de gaz toxiques sont fournis préétalonnés pour une installation simple et pourvus d'une boucle de sortie 2 fils 4-20 mA. Les connexions utilisateur sont homologuées Ex d, tandis que la conception avant de sécurité intrinsèque (SI) permet un remplacement facile du capteur remplaçable. De plus, la conception SI alimentée permet d’éviter de procéder à un frittage, favorisant ainsi une intervention plus rapide et la détection de gaz « collants » tels que le chlore et l’ammoniac. Le capteur haute température Sensepoint a été conçu spécifiquement pour la détection de gaz combustibles dans des zones dangereuses à températures élevées. Ses applications classiques comprennent notamment les enceintes de turbine et les fours de séchage utilisés par les systèmes d'enduit et d'impression à base de solvants. Ces applications exigent un capteur offrant une fiabilité et une stabilité de détection élevées et permettant des réglages de niveau d’alarme bas sur une vaste plage de températures. Utilisant une paire spécifique d’éléments de détection des gaz combustibles Sieger résistants aux produits toxiques, le capteur Sensepoint pour hautes températures possède une ligne de base extrêmement stable, qui permet de définir des seuils de déclenchement d’alarme très faibles, de l’ordre de 5 % LIE, sur une plage de températures allant de -55 °C à +150 °C. La plage de mesure des gaz peut être configurée de 0 à 20 % LIE et jusqu&apos:à 0 à 100 % LIE, selon le type de contrôleur utilisé.
    Product Number
    Part Number
    Description
    Leaf Category
    Thumbnail
    Add to list
    2106B1400
    2106B1400
    2106B1401
    2106B1401
    2106B1402
    SENSEPOINT H2S 0-100PPM M20 (ATEX)
    2106B1402
    SENSEPOINT H2S 0-100PPM M20 (ATEX)
    2106B1405
    2106B1405
    2106B1406
    SENSEPOINT CO 0-200 PPM TOXIC SENSOR
    2106B1406
    SENSEPOINT CO 0-200 PPM TOXIC SENSOR
    2106B1407
    2106B1407
    2106B1410
    2106B1410
    2106B1411
    2106B1411
    2106B1413
    2106B1413
    2106B1414
    DET.GAZ SENSEPOINT NH3 0-1000P
    2106B1414
    DET.GAZ SENSEPOINT NH3 0-1000P