/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de vitesse de l’air

    Transmetteur de vitesse de l’air

    Les transmetteurs de vitesse de l'air à distance AV-R-10 sont conçus pour mesurer avec une grande précision la vitesse de l'air jusqu'à 20 m/s. Ils sont dotés d’un capteur à film mince qui fonctionne selon le principe de l’anémomètre à film chaud.

    Aperçu

    Les transmetteurs de vélocité de l'air à distance AV-R-10 sont conçus pour une mesure très précise de la vélocité de l'air jusqu'à 20 m/s (2000 pi/min). Ils sont dotés d’un capteur à film mince qui fonctionne selon le principe de l’anémomètre à film chaud. La bride de montage permet un réglage continu de la profondeur d’immersion au niveau du conduit. Le signal de sortie, la plage de mesure et le temps de réponse peuvent être ajustés en déplaçant un cavalier sur la carte de circuit imprimé. Les transmetteurs de vitesse de l'air AV-R-10 sont parfaits pour des mesures précises et fiables dans les applications d'automatisation et de ventilation des bâtiments. Les émetteurs sont adaptés à une utilisation dans tous les systèmes capables d’accepter des entrées VCC entre 0 et 10.

    Équipements et avantages :
    • Mesure très précise des vitesses d'air jusqu'à 20 m/s La bride de
    • montage permet un réglage continu de la profondeur d'immersion au niveau de la gaine
    • La plage de mesure du temps de réponse et le signal de sortie peuvent tous être réinitialisés indépendamment en déplaçant les cavaliers sur la carte de circuit imprimé
    Certifications : matériau du boîtier
    • CE
    • Polycarbonate, classe de protection approuvée UL94V-0
    • Boîtier IP65/NEMA 4, sonde distante IP20