/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs de contact

    945T-WH Mini Surface Mount Contact

    Discontinué

    Honeywell 945T-WH is a white, miniature magnetic contact with screw terminals.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The Honeywell 945T-WH is a white, miniature magnetic contact with screw terminals. The contact can be surface mounted with screws or adhesive, and has a standard 1 1/8 inch gap. Screw terminals make installation simpler by eliminating the need for splicing and soldering.

    Features & Benefits:
    • Screw mount or adhesive mount
    • Screw terminals eliminate wire splicing and soldering
    • Standard gap: 1-1/8" (29mm)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security