/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Capteurs de contact

    Contact de porte basculante interrogeable V-Plex® 4959SN 

    Les contacts de porte suspendus adressables V-Plex® 4959SN disposent d’un boîtier en aluminium robuste et d’un aimant réglable de type support L.

    Aperçu

    Les contacts de porte suspendus adressables V-Plex® 4959SN disposent d’un boîtier en aluminium robuste et d’un aimant réglable de type support L. 

    Caractéristiques et avantages:
    • Boîtier en aluminium robuste et aimant de type support en L réglable
    • Écart standard : 51 mm (2 pouces)
    • Câble armé : 61 cm (24 pouces)
    • Époxy scellé pour assurer une protection contre l’humidité et les impacts
    • Programmé au moyen d’un clavier VISTA
    • Type d’interrupteur : Lame souple (SPST) de forme A
    • Valeur nominale de contact : 100 mA à 28 V CC
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security

    Autres

    • Brand
      • Honeywell Security
    • Brand : Honeywell Security