/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Capteurs de courant

    A-ASCS Series Current Switch

    Discontinué

    Les commutateurs de courant de la série A-ASCS sont disponibles en split-core avec des configurations de sortie normalement ouverte ou normalement fermée.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.
    Caractéristiques

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -15 degree Celsius
      • 5 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 104 degree Fahrenheit
      • 40 degree Celsius
    • Brand
      • Alerton
    • Product Type
      • Current Sensor Degrees Celsius

    Autres

    • Minimum Operating Ambient Temperature
      • -15 degree Celsius
      • 5 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature
      • 104 degree Fahrenheit
      • 40 degree Celsius
    • Brand
      • Alerton
    • Product Type
      • Current Sensor Degrees Celsius
    • Minimum Operating Ambient Temperature : -15 degree Celsius|5 degree Fahrenheit
    • Maximum Operating Ambient Temperature : 104 degree Fahrenheit|40 degree Celsius
    • Brand : Alerton
    • Product Type : Current Sensor Degrees Celsius