/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Kit de test de câble de capteur analogique A1900

    Discontinué

    Kit de test de câble de capteur analogique A1900

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Chaque kit de test de câble de capteur analogique ProReact EN


    Caractéristiques et avantages :

    • Le kit de test du câble du capteur analogique ProReact EN offre aux utilisateurs une
    • méthode pratique et sûre de vérification des performances opérationnelles du
    • câble du capteur analogique ProReact EN de Thermocolable après installation.
    • Un test fonctionnel est simple à réaliser et un kit de test peut être
    • réutilisé si nécessaire.
    • Chaque kit de test de câble de capteur analogique ProReact EN (A1900) contient :
    • A1904 (120 V/240 V c.a. à 50 V c.a., Bloc d’alimentation 1) - Quantité 1
    • A1901 (câble rouge ProMinder pour des longueurs de zone comprises entre 50 m et 125 m) - Quantité 1
    • A1902 (câble bleu ProMinder pour des longueurs de zone comprises entre 100 et 350 m) - Quantité 1
    • AA1903 (Câble marron ProMinder pour des longueurs de zone comprises entre 175 m et 500 m) - Quantité 1
    • AA1905 (35 x 450 mm de longueur (10 mm de diamètre interne) isolation de tuyau) - quantité 1
    • A1175-100 (Enveloppement d’attache intérieur/extérieur à 110 °C (230 °F) constant (lot de 100) - Quantité 1

    Certifications 

    • Directives 2011/65/UE et (UE) 2015/863
    • Certifié RoHS