/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Équipement de test du détecteur

    CO Alarm Verification Kit

    Discontinué

    The CO verification test kit is used to test that the G series CO sensor is functioning correctly

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The CO verification test kit is used to test that the G series CO sensor is functioning correctly. The kit includes a bottle of 100 ppm CO gas and tubing to connect this to the G series sensor. During testing, the actual concentration of CO flowing into the sensor is diluted by mixing with air.