/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Diffuseur Sonore avec gyrophare et base

    Diffuseur Sonore avec gyrophare et base

    Aperçu

    Le gyrophare avec base et diffuseur sonore Honeywell est un dispositif modulaire alimenté par boucle à haut débit destiné à alerter les occupants du bâtiment en cas d’incendie potentiel. L’appareil est disponible en deux versions : Premium et Standard. C’est un système d’alarme incendie complet, conforme et économique qui permet de réduire les coûts d’installation et de mise en service en ayant moins de points de câblage.

    Caractéristiques et avantages :
    • Les versions Premium et Standard offrent une solution flexible pour répondre à toutes les exigences d’espace
    • Jeu de 32 tonalités global et approuvé, sélectionnable depuis le dispositif ou le contrôleur
    • Synchronisation automatique du diffuseur sonore et du gyrophare
    • Sortie lumineuse et sonore maximale à faible consommation électrique qui permet de mettre plus d’appareils sur une boucle
    • Dispositif haut de gamme avec couverture lumineuse élevée réduisant les points de câblage
    • Point d’installation unique : gain de temps, de coûts et d’inventaire
    • Flash rouge : couleur standard pour l’évacuation
    • Large accès pour le câble, entrée de câble par l’arrière ou en surface
    • Son, lumière et tonalités réglables pour s’adapter aux différentes applications d’installation
    • S’adapte facilement à la base universelle B501AP
    Certifications :
    • EN54-3
    • EN54-17
    • EN54-23
    • CE
    • LPCB
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS

    Autres

    • Brand
      • Morley-IAS
    • Brand : Morley-IAS