/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Lampe de test portable

    Discontinué

    Lampe de test portable

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    La lampe de test portable PTL-611 est une lampe torche ATEX avec une haute résistance aux impacts. La portée de la lampe de test portable est supérieure à 10 m (32 ft), une distance normalement suffisante pour la plupart des applications courantes. La lampe de test portable est alimentée en interne par deux piles alcalines LR20 jetables.

    Caractéristiques et avantages :
    • Ampoule avec filament xénon 2,4 V
    • Faisceau lumineux avec ouverture d’environ 5 degrés
    • Modulation par impulsions d’une durée de 50 % (50 % activé, 50 % désactivé) avec une fréquence de 23Hz
    • Distance d’utilisation par rapport au détecteur supérieure à 10 m (32 ft)