/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Équipement de test du détecteur

    Testeur du détecteur de fumée

    Discontinué

    L’outil de test de détecteurs de fumée est conçu pour le contrôle fonctionnel des détecteurs de série IQ8Quad, ES Detect, F-ECO1000, 2000 et 3000.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’outil de test de détecteurs de fumée est conçu pour le contrôle fonctionnel des détecteurs de série IQ8Quad, ES Detect, F-ECO1000, 2000 et 3000. L’outil de test pour détecteurs de fumée est adapté à la perche réf. no. 060427.

    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
      • NOTIFIER
    • Brand : ESSER|NOTIFIER