/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html
    Ce site sera hors ligne pour une maintenance planifiée le dimanche 17 mai, de 1h à 11h EST (de 5h à 15h GMT, de 6h à 16h CET et de 10h30 à 20h30 IST). Nous vous remercions de votre patience pendant ce temps.

    Équipement de test du détecteur

    SOLO Telescopic Access Pole

    Discontinué

    SOLO Telescopic Access Pole is extends from 1.26m to 4.5m in 4 sections allowing access to detectors fitted up to 6m.

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    The Notifier SOLO Telescopic Access Pole is e extends from 1.26m to 4.5m in 4 sections allowing access to detectors fitted up to 6m. The core element of the Solo range is the telescopic and extension access poles which are extremely lightweight and quickly extend to provide access to detectors up to 9m.

    Features & Benefits:
    • Made from strengthened durable fibreglass
    • Lightweight and portable
    • Totalock’ system ensures telescopic sections lock
    • easily and never twist
    • Suits all SOLO tools
    • Tools simply slide into the top of pole and are released by pressing a button
    • Drastically reduces the time required
    • Non-conductive
    • Ultimate quality
    • Designed for quick and reliable use every time
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • NOTIFIER
    • Brand : NOTIFIER