Équipement de test du détecteur
Amortisseur de bruit pour TITANUS EB
Amortisseur de bruit pour TITANUS EB
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
Amortisseur de bruit pour réduire les niveaux sonores dans les systèmes de détection de fumée par aspiration Titanus EB pour les applications sensibles au bruit. L’amortisseur de bruit est connecté à la sortie du tube et réduit le niveau sonore pendant le fonctionnement jusqu’à 10 dB(A).
Installation soit directement au niveau de l’évacuation d’air, soit à une distance maximale de 10 cm (3,9 po) de l’évacuation d’air.
Certifications :- EN54-7:2000
Autres
- Brand
- ESSER
Autres
- Brand
- ESSER
- Brand : ESSER