Équipement de test du détecteur
Outil de test pour détecteur de chaleur
L'outil de test du détecteur de chaleur est nécessaire pour tester les détecteurs multicpateurs, thermovélocimétrique, thermostatique installés. La température peut atteindre jusqu’à 90 °C.
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
L'outil de test pour détecteur de chaleur peut être utilisée pour les détecteurs des séries ES Detect, F-ECO1000 et IQ8Quad. La batterie peut être rechargée soit avec le chargeur via l’alimentation secteur (230 V CA) soit via un allume-cigares 12V CC d'un véhicule. L’alimentation électrique de l'outil de test se fait via la batterie cylindrique NiMH.
Autres
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
Autres
- Brand
- ESSER
- NOTIFIER
- Brand : ESSER|NOTIFIER