/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Dispositifs de transmission, accessoires

    Discontinué

    Dispositifs de transmission, accessoires

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    L’adaptateur ATS en option pour panneaux incendie fournit une interface pour les systèmes d’alarme incendie conformément à la norme DIN 14675, annexe B et VdS 2463. L’adaptateur permet la transmission des notifications d’incendie et de défaut à partir des panneaux d’alarme incendie via DS 7700 / DS 7600 / DS 6700 / DS 6750.

    Caractéristiques et avantages :
    • Interface conforme DIN 14675 et VdS 2463 - Entrées pour la transmission des indications d’alarme des systèmes d’alarme incendie - Retour de l’acquittement de l’équipement de réception d’alarme au système d’alarme incendie - Entrées du message de transmission du système d’alarme incendie - Pour une utilisation dans les systèmes d’alarme incendie avec une tension d’alimentation de 12 V CC ou 24 V CC - Possibilité de vérifier l’affichage LED (test de la lampe de fonction) - Possibilité de connexion au GSM et GPRS - Système de transmission de données RFW-3000 GSM
    Certifications :
    • DIN 14675
    • VdS 2463