/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Vertex M

    Surveillance flexible de 8 à 24 points à l'aide de la technologie colorimétrique Chemcasstte®, la plus fiable du marché en matière de surveillance des gaz. • Résumé des caractéristiques • Alimentation :110 ou 230 Vca

    Aperçu

    .

    Vertex M™ est un moyen économique d'installer, développer ou mettre à niveau un système de surveillance des gaz pour les secteurs utilisant des gaz toxiques. Il permet une surveillance flexible de 8 à 24 points à utiliser avec jusqu'à 3 analyseurs Chemcassette ou une combinaison de 1 analyseur avec pyrolyseur/1 analyseur Chemcassette : fourni dans une petite armoire compacte : options d'alimentation 110 V ou 220 V : utilise la technologie de détection des gaz toxiques la plus fiable du marché, c'est-à-dire la technologie colorimétrique Chemcassette, qui démontre la présence d'un gaz à l'aide d'un colorant témoin sur la bande Chemcassette.
    Le Vertex M s'intègre facilement dans un système d'automatisation d'usine ou dans une IHM pour les environnements à semi-conducteurs, PV, nano, chimiques spécialisés, de laboratoire et autres technologies de pointe/industries.
    Caractéristiques/avantages supplémentaires :
    Solution économique
    • Les bandes étendues (90 jours) prolongent la durée de surveillance
    • Aucun étalonnage ou équilibrage du débit requis
    • La pompe et le module d'alimentation interne améliorent les temps d'activité
    • Le logiciel peut être configuré sans mettre l'unité hors tension
    • Les points de prélèvement peuvent se situer à 121 m du moniteur et être acheminés vers plusieurs analyseurs.
    Simplicité d'utilisation
    • Écran tactile pour un accès facile aux données
    • Mises à jour logicielles par CD-ROM ou réseau de tous les éléments du système
    • Modification des profils configurés et récupération des données sans mettre l'appareil hors ligne
    • Radio-identification par marqueur (RFID) permettant de s'assurer de l'installation des produits Chemcassette® dans l'analyseur correctement programmé et d'éliminer ainsi toute erreur humaine
    • Système d'aide en ligne
    .Sécurité
    • Plusieurs niveaux de protection par mot de passe
    • Reconfiguration des paramètres de sécurité sans mettre l'appareil hors ligne
    Faible coût de fonctionnement
    • Faible encombrement et densité de points supérieure pour un coût par point réduit
    • Huit points par analyseur pour un coût plus faible de la technologie Chemcassette®
    • Système assurant jusqu'à 24 points de détection pour un coût par point réduit par rapport aux autres détecteurs permanents.
    • Un seul système pour surveiller jusqu'à 3 familles de gaz et plus de 40 gaz
    • Possibilité de répartir un prélèvement entre plusieurs analyseurs
    .Entretien facile
    • Utilise des Chemcassettes® XP rentables, offrant jusqu'à 3 mois de surveillance continue
    • Remplacement plus simple des produits Chemcassette® et vérification optique automatique
    • Aucun étalonnage dynamique requis
    • Aucun équilibrage de débit
    • Accès simple aux analyseurs, aux pompes, aux sources d'alimentation et à l'écran tactile à partir du panneau avant
    • Manuel électronique interactif sur écran
    Communication avancée
    • Automates configurables intégrés avec 64 contacts de relais en option
    • Interface OPC standard pour faciliter l'intégration à l'IHM ou aux automatismes existants
    • En option : Ethernet/CIP, LonWorks®, DeviceNet™, DF1 Interface, PROFIBUS, MODBUS Plus, MODBUS/TCP, ControlNet ou sorties 4-20 mA disponibles
    Caractéristiques

    Features & Benefits

    • Équipements
      • Aucun étalonnage dynamique requis
      • Durée de surveillance prolongée avec des bandes étendues (90 jours)
      • Écran tactile pour un accès facile aux données

    Features & Benefits

    • Équipements
      • Aucun étalonnage dynamique requis
      • Durée de surveillance prolongée avec des bandes étendues (90 jours)
      • Écran tactile pour un accès facile aux données
    • Équipements : Aucun étalonnage dynamique requis|Durée de surveillance prolongée avec des bandes étendues (90 jours)|Écran tactile pour un accès facile aux données