/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    Équipement de test du détecteur

    Tube microalésé Xtralis

    Discontinué

    Les tubes micro-alésés VESDA-E VEA sont des tubes en polyéthylène ignifuge de haute qualité, conçus sur mesure, certifiés plénum. Ils offrent une résistance supérieure aux fissures sous contrainte pour des performances fiables à long terme

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les tubes micro-alésésE VESDA-E VEA sont des tubes en polyéthylène ignifuge de haute qualité, conçus sur mesure, certifiés plénum. Ils offrent une résistance supérieure aux fissures sous contrainte pour des performances fiables à long terme. Ils sont légers et flexibles pour faciliter la manipulation et l'installation, et sont marqués par un système de numérotation à l'encre blanche sur toute la longueur du tube. Le système de numérotation comprend une identification unique et unique de chaque tube ainsi qu'une marquage de distance à intervalles réguliers, ce qui les rend très efficaces à installer et à garder des registres d'installation propres. Ces tubes sont offerts en noir avec des bandes rouges pour la détection de fumée et respectent les exigences des codes d'installation mondiaux. Ces tubes ne comportent aucun composant actif et éliminent le besoin de tout câblage électrique pour la détection de fumée, ce qui permet une installation rapide et facile sans avoir à respecter les codes électriques. Il est important d'utiliser des tubes micro-alésés VESDA-E VEA avec les détecteurs VESDA-E VEA pour maintenir leur performance de détection de fumée. Ces tubes existent en deux diamètres différents, 6 mm et 4 mm. Pour plus d'informations sur l'utilisation des tubes, consultez les guides produits VESDA-E VEA (documents : 27034 et 27035) et le calculateur de longueur de tube microbore VEA (document : 29262). Les raccords de tubes microbore VEA comprennent des unions droites et d'autres types d'assemblages, ainsi que des adaptateurs de 6 mm à 4 mm pour faciliter l'installation, des bouchons de masquage sont utilisés pour bloquer les ports inutilisés sur VEA.

    Caractéristiques & Avantages : Classé
    • Plénum
    • retardant de flamme
    • Matériau polyéthylène de haute qualité
    • Résistant aux fissures sous contrainte
    • Identifiant
    • Marque de distance à intervalles réguliers
    • Répond aux exigences des codes d'installation mondiaux
    Certifications :
    • UL 1820
    • NFPA 90A
    • EN 54-20:2006 (clause 5.7)
    • BS EN 61386-1:2007 (clauses 10.2, 10.3 et 12.2)
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER

    Autres

    • Brand
      • Farenhyt
      • Gamewell-FCI
      • NOTIFIER
    • Brand : Farenhyt|Gamewell-FCI|NOTIFIER