Détecteurs de flamme
Détecteur de flammes SharpEye™ série 40/40
Les détecteurs de flammes SharpEye™ de la série 40/40 détectent les incendies de carburant et de gaz à base d'hydrocarbures à longue distance en moins de cinq secondes grâce à la technologie pionnière Quad Sense™
Please sign in to access more documents
Once signed in, you may be able to access additional documents for your account.
SharpEye™ Quad-Sense™ série™ 40/40 Détecteur de flammes La série 40/40 de nouvelle génération SharpEye™ est basée sur des technologies Spectrex éprouvées, notamment IR3 et UV/IR. La série SharpEye 40/40 est équipée de la technologie Quad Sense™, offrant la réponse la plus rapide au feu, la détection à plus longue distance ou une technologie révolutionnaire UV/IR, associée à une grande sensibilité et une immunité supérieure aux fausses alertes, fonctionnant dans des conditions difficiles avec une fiabilité et une durabilité inégalées. Avec une conception améliorée, les détecteurs sont faciles à installer et à entretenir, avec des options de câblage universelles et plusieurs options de sortie pour une flexibilité et une compatibilité maximales. Assurant un fonctionnement irréprochable, la nouvelle génération de la série est adaptée aux défis d'une large gamme d'applications industrielles et commerciales, offrant une protection supérieure des biens et du personnel de grande valeur pour assurer votre sécurité. La détection précoce, utilisant un dispositif optique révolutionnaire, surveille les flammes d'hydrocarbures et d'hydrogène non détectées dans des environnements extrêmes avec une détection ultra rapide de moins de 50 millisecondes. La surveillance est disponible 24h/24, 7j/7, 365 jours sur 2
Caractéristiques et avantages :- Réponse la plus rapide au feu
- Détection à plus longue distance, technologie révolutionnaire UV/IR
- Portée de détection étendue augmente la couverture de détection de >2 fois
- Haute sensibilité
- Meilleure immunité aux fausses alertes
- Fonctionnement dans des conditions difficiles< li>Fiabilité et durabilité inégalées
- facile à installer et à entretenir
- Options de câblage universelles
- Multiples options de sortie pour une flexibilité et une compatibilité maximales
- Garantissant un fonctionnement irréprochable
- Offrant une protection supérieure des biens et personnels de grande valeur
- Ex II 2GD
- Ex db eb IIC T4 Gb
- Ex tb IIIC T100 °C Db
- Ta = -40 °C à +75 °C
- IP66/IP68