/content/hbtbt/ca/fr/search-results.html

    flame detectors

    Détecteur de flamme

    Discontinué

    Détecteur de flamme

    Aperçu
    Ce produit n’est plus fabriqué.
    Honeywell fournira un support produit jusqu'à.

    Les détecteurs de flamme UniVario sont utilisés pour la reconnaissance des incendies à développement rapide avec formation de flammes. Le détecteur de flamme IR à trois voies atteint un niveau élevé de résistance aux variables de perturbation via une évaluation infrarouge à trois voies. Les fenêtres optiques des capteurs IR sont entièrement surveillées. Les états de fonctionnement, de défaut et d’incendie sont affichés via des LED sur le détecteur. L’alimentation électrique et la connexion se font directement via la zone de détection standard au niveau du transpondeur esserbus (réf. 808623.10). Le détecteur est également réinitialisable directement via le même transpondeur esserbus.

    Caractéristiques et avantages :
    • Liaison directe et alimentation en tension via un groupe de détecteurs standard au niveau du transpondeur esserbus (réf. 808623.10)
    • Installation et alignement de la base via le support de montage (réf. 783312)
    • Protection IP élevée pour une utilisation en intérieur et en extérieur
    • Détecteur de flamme infrarouge à 3 voies
    • État de fonctionnement et de défaut affiché sur le détecteur
    • Autocontrôle par capteurs internes
    • Test aisé avec aimant via interrupteur à lames intégré
    Certifications :
    • EN54-10 VdS G 208131 et VdS G 211041
    Caractéristiques

    Autres

    • Brand
      • ESSER

    Autres

    • Brand
      • ESSER
    • Brand : ESSER
    Vous pouvez comparer jusqu’à 5 articles à la fois ×

    Comparer X produits

    Tout effacer

    0 produit sur 5 à comparer